Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1718 Kč - 33,7876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | 90 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,6535 Kč - 21,2969 Kč | 4552 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,088 Kč - 33,2995 Kč | 40 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 31,8829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7497 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,9945 Kč - 35,0705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,9146 Kč - 16,1198 Kč | 40 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,4225 Kč - 15,3669 Kč | 52 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,1914 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,1578 Kč - 33,7876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,3248 Kč - 31,5564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,9905 Kč - 33,5365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,944 Kč - 36,3952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 16,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,9519 Kč - 25,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,1435 Kč - 14,8648 Kč | 7760 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 11,4624 Kč | 17200 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 16,2174 Kč | 11200 Skladem |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm