Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 5480 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,6841 Kč - 29,3525 Kč | 106 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,0561 Kč - 14,0561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 52,6237 Kč - 104,8708 Kč | 6650 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,782 Kč - 28,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,805 Kč - 27,5788 Kč | 3445 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 93,6179 Kč - 93,6179 Kč | 34 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 4900 Skladem |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,3669 Kč - 15,3669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 25,9802 Kč - 51,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 44,4133 Kč - 88,865 Kč | 10318 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,0921 Kč - 46,1178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 36,3673 Kč - 36,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 50,2561 Kč - 50,2561 Kč | 11213 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 33,4533 Kč - 33,4533 Kč | 9720 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,5127 Kč - 69,0236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,7254 Kč - 29,494 Kč | 7340 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,319 Kč - 34,7033 Kč | 90 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,833 Kč - 20,833 Kč | 3300 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4399 Kč - 11,4399 Kč | 58 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi