Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1736 Kč - 26,1878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,3491 Kč - 27,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | 400 Skladem |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 250 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,1934 Kč - 10,1934 Kč | 150 Skladem |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 330 Skladem |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 250 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,8526 Kč - 4,8526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 236,8759 Kč - 290,7436 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,4503 Kč - 9,3847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,7852 Kč - 15,7852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 255,3105 Kč - 313,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 164,95 Kč - 202,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
0.157 in
4.0 mm