Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry 1 Filtr
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
23,3012 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
25.0 mm
5,8009 Kč - 5,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
15.0 mm
5,8009 Kč - 5,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
12.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
5.0 mm
14,7063 Kč - 23,8894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
5.0 mm
15,074 Kč - 24,4866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
10.0 mm
15,074 Kč - 24,4866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
8.0 mm
15,088 Kč - 24,5702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
12.0 mm
25,1281 Kč - 28,7675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
40.0 mm
28,907 Kč - 32,2815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
50.0 mm
27,5265 Kč - 31,5286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
45.0 mm
25,4069 Kč - 29,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
polyamid
M4
50.0 mm
12,7987 Kč - 14,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.4 mm
12,2175 Kč - 14,0535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
22.2 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
12.7 mm
10,857 Kč - 12,4817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
15.9 mm
9,3117 Kč - 10,7118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
6.4 mm
  • z/ze 4
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 25.0 mm

10369463

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 23,3012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 15.0 mm

10320563

Cenové rozmezí
5,8009 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    18.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 12.0 mm

10320556

Cenové rozmezí
5,8009 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 5.0 mm

10320617

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.0 mm polyamid

10588260

Cenové rozmezí
23,8894 Kč - 14,7063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 10.0 mm

10369425

Cenové rozmezí
24,4866 Kč - 15,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 8.0 mm

10369418

Cenové rozmezí
24,4866 Kč - 15,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 12.0 mm

10369432

Cenové rozmezí
24,5702 Kč - 15,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 40.0 mm

10369340

Cenové rozmezí
28,7675 Kč - 25,1281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 50.0 mm

10369388

Cenové rozmezí
32,2815 Kč - 28,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 45.0 mm

10369364

Cenové rozmezí
31,5286 Kč - 27,5265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 50.0 mm

10369371

Cenové rozmezí
29,1022 Kč - 25,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • průměr
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Cenové rozmezí
14,7271 Kč - 12,7987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Cenové rozmezí
14,0535 Kč - 12,2175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Cenové rozmezí
12,4817 Kč - 10,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Cenové rozmezí
10,7118 Kč - 9,3117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6