10168530
RTSN-M3-12-6-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 13,3588 Kč |
| 1000 - 4999 | 8,9524 Kč |
| 5000 - 9999 | 5,285 Kč |
| 10000 + | 5,1454 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 0.472 in |
| Délka vnitřního závitu | 12.0 mm |
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
| průměr | 0.236 in |
| průměr | 6.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.472 in |
| Délka rozpěrky | 12.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Typ | Round Threaded Spacer |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |