10378991
463820
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 15,0379 Kč |
| 1000 - 1999 | 14,2767 Kč |
| 2000 + | 13,5154 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 6.3 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.248 in |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 0.866 in |
| Délka rozpěrky | 22.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Male-Female Spacer |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.217 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 5.5 mm |