Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.7 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10378953

Staré objednací číslo:

463816

72 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,1115 Kč
1000 - 1999 9,623 Kč
2000 + 9,106 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 011,15 Kč

100 x 10,1115 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 5.6 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Male-Female Spacer
Celní nomenklatura 3926909790
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás