10370599
313300859902
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 30,5929 Kč |
| 500 - 999 | 22,9231 Kč |
| 1000 + | 18,5137 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 25.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.984 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Typ | Hexagonal Spacer |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.236 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 6.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 110 °C |
| Maximální provozní teplota | 230 °F |