Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10370131

Staré objednací číslo:

305252059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 21,7597 Kč
500 - 999 16,5029 Kč
1000 + 13,8026 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 175,97 Kč

100 x 21,7597 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M2.5
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Male-Female Spacer
Celní nomenklatura 3926909790
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Maximální provozní teplota 110 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás