Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M5 30.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10370018

Staré objednací číslo:

305053059902

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 37,1998 Kč
500 - 999 27,9357 Kč
1000 + 24,4024 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 719,98 Kč

100 x 37,1998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M5
Délka rozpěrky 30.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Male-Female Spacer
Celní nomenklatura 3926909790
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Maximální provozní teplota 110 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás