Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 10.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10368589

Staré objednací číslo:

300051059935

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 21,889 Kč
1000 + 15,6412 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

10 944,50 Kč

500 x 21,889 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 5.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Velikost závitu M5
průměr 10.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ Round Threaded Spacer
Celní nomenklatura 3926909790
Průměr těla 10.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás