Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 12.7 mm

Nové objednací číslo:

10352403

Staré objednací číslo:

15MTSP003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,0521 Kč
5000 - 9999 6,0467 Kč
10000 + 5,2855 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 052,10 Kč

1000 x 7,0521 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 12.7 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Velikost závitu M3
průměr 6.4 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ Tap Spacer
Celní nomenklatura 7318190090
Průměr těla 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás