Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 9.5 mm

Nové objednací číslo:

10352397

Staré objednací číslo:

15MTSP002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,6643 Kč
5000 - 9999 5,7164 Kč
10000 + 4,9982 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 664,30 Kč

1000 x 6,6643 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 9.5 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Velikost závitu M3
průměr 6.4 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ Tap Spacer
Celní nomenklatura 7318190090
Průměr těla 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás