10306727
552195
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 17,1099 Kč |
5000 + | 14,1257 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ | Vnitřní/vnější závit |
---|---|
Female thread length | 10.0 mm |
Female thread length | 10.0 mm |
Male thread length | 8.0 mm |
Male thread length | 8.0 mm |
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění vnějším závitem |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Celní nomenklatura | 3926909790 |