10159903
LCBS-L-8-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8603 Kč |
| 5000 + | 5,2742 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
| Kompatibilní velikosti závitu | #4,M3 |
| Průměr otvoru A | 0.126 in |
| Průměr otvoru A | 3.2 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.394 in |
| Délka rozpěrky | 12.7 mm |
| Délka rozpěrky | 0.5 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |