Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 12.3 mm Upevnění zacvaknutím 1.0 mm

Montáž zajišťovací desky je zatlačením do otvoru a zajištěním desky na bočních stranách bez nutnosti vrtat otvory do desky. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10036365

Staré objednací číslo:

UBM-12.3M-01

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2999 11,0858 Kč
3000 + 8,9524 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 542,90 Kč

500 x 11,0858 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Délka rozpěrky 12.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 3.9 mm
standardní UL
standardní RoHS
standardní RMS
standardní REACH
Celní nomenklatura 3926909790
Tloušťka panelu A 1.6 - 2.3 mm
Tloušťka panelu B 1.0 - 2.3 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás