10112045
PCBEHE2-8M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,034 Kč |
| 5000 + | 4,1275 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění sponou |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Délka rozpěrky | 8.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.315 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.232 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 5.9 mm |
| standardní | REACH |
| standardní | RMS |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 1.2 - 1.8 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.047 - 0.071 in |