Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 13.0 mm 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

Tato rozpěrka s pevným tělem má samolepicí základnu a plochou hlavu. Ideální pro desky, které nevyžadují upevnění, nebo větší desky, které potřebují dodatečnou podpěru.
Nové objednací číslo:

10022160

Staré objednací číslo:

PSBM-9-01A-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,2372 Kč
5000 + 5,9403 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 237,20 Kč

1000 x 7,2372 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Šířka základny 13.0 mm
Délka rozpěrky 14.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás