Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

This ribbed body spacer has an adhesive base and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support.
Nové objednací číslo:

10022030

Staré objednací číslo:

PSB-14M-01A2-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,52 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 520,00 Kč

1000 x 8,52 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Šířka základny 17.8 mm
Délka rozpěrky 14.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás