Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu A | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Maximální tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4078 Kč - 5,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 6,1774 Kč | 3000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10013236 | 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
| 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 2,5304 Kč - 3,0882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,4758 Kč - 5,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,245 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,4758 Kč - 5,4553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,9899 Kč - 5,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 3,1653 Kč | 1000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,5179 Kč - 5,5917 Kč | 900 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,422 Kč - 5,422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm