Menu Vyhledávání

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,8945 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,1899 Kč - 7,5776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
6,1628 Kč - 7,5776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
6,3448 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,8248 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
6,3308 Kč - 7,7671 Kč 15000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,3448 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
5,9822 Kč - 5,9822 Kč 17966 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,8806 Kč - 5,9822 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 13000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 10000 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
8,2133 Kč - 10,4444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 20000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,9921 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 648 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,3308 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • z/ze 3
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005484

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10632802

Cenové rozmezí
7,5776 Kč - 6,1899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10645291

Cenové rozmezí
7,5776 Kč - 6,1628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005576

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005613

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005538

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005569

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005590

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005637

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
17966 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005477

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005514

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005491

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005521

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005378

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.2 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005507

Cenové rozmezí
10,4444 Kč - 8,2133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005545

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005552

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005651

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
648 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005682

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.2 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005606

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm