Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 černá

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Nové objednací číslo:

10166895

Staré objednací číslo:

RLEHCBS-7-01BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,7441 Kč
5000 + 4,2697 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 744,10 Kč

1000 x 4,7441 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ uchycení pro otvor A Rohové upevnění zatlačením
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Délka ramene 2.1 mm
Rozměr hlavy 11.9 mm
Šířka klenutí 9.5 mm
Výška zajišťovací hlavy A 5.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.8 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás