10166888
RLEHCBS-6-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,5882 Kč |
| 5000 + | 5,9293 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Rohové upevnění zatlačením |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Délka ramene | 1.5 mm |
| Délka ramene | 0.059 in |
| Rozměr hlavy | 0.469 in |
| Rozměr hlavy | 11.9 mm |
| Šířka klenutí | 9.5 mm |
| Šířka klenutí | 0.374 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 5.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.228 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.228 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 5.8 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.437 in |
| Délka rozpěrky | 11.1 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |