10109083
KSLSP2-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,9191 Kč |
5000 + | 3,5273 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Konektor do klíčové dírky |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.094 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.4 mm |
Tloušťka panelu A | 0.189 in |
Tloušťka panelu A | 4.8 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
standardní | RoHS |
standardní | UL |
standardní | REACH |