10011119
KSLSP1-3-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,936 Kč |
| 5000 + | 2,6423 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Konektor do klíčové dírky |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 4.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.094 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 2.4 mm |
| Tloušťka panelu A | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.189 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 4.8 mm |
| Délka rozpěrky | 0.189 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |
| standardní | RMS |
| standardní | REACH |