Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Tato zamykací rozpěrka je určena k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje bezpečné uchycení, ale také snadné vyjmutí desky. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10011065

Staré objednací číslo:

KSLBN-2-01

7600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,8068 Kč
5000 + 2,526 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 806,80 Kč

1000 x 2,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Konektor do klíčové dírky
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.4 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RMS
standardní REACH
standardní RoHS
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás