10023761
RLCBSR-9-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,8327 Kč |
| 5000 + | 5,522 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 3.2 mm |
| Průměr otvoru A | 0.126 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.059 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 1.5 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 1.5 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.059 - 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 0.563 in |
| Délka rozpěrky | 14.3 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |