10023686
RLCBSR-6-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,285 Kč |
5000 - 9999 | 4,1694 Kč |
10000 + | 3,6534 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 3.2 mm |
Průměr otvoru A | 0.126 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 1.5 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.059 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.5 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.059 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 0.374 in |
Délka rozpěrky | 9.5 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Provedení | 1 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |