10023556
RLCBSPR-8-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 7,9763 Kč |
5000 + | 6,4562 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 3.2 mm |
Průměr otvoru A | 0.126 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.189 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 4.8 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.059 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 1.5 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 1.5 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.059 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |