10001998
CRLCBSM-5-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,7252 Kč |
| 5000 - 9999 | 6,0937 Kč |
| 10000 + | 5,285 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.394 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.059 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 1.5 mm |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.2 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.047 in |
| Délka rozpěrky | 5.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.197 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |