Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

Nové objednací číslo:

10001943

Staré objednací číslo:

CRLCBSK2-12-01B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 3,4721 Kč
10000 + 2,8028 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 472,10 Kč

1000 x 3,4721 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.7 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.0 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás