Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Zajištění zacvaknutím pro pevné uchycení desky.
Nové objednací číslo:

10001899

Staré objednací číslo:

CRLCBSK-2-12-01

19000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3467 Kč
5000 - 9999 2,6354 Kč
10000 - 24999 2,3008 Kč
25000 + 2,0219 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 346,70 Kč

1000 x 3,3467 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.7 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.0 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás