Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Zatlačení bez uzamknutí pro pevné uchycení desky PCB.
Nové objednací číslo:

10001851

Staré objednací číslo:

CRCBSRE-8-01

22985 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,8347 Kč
5000 - 9999 2,998 Kč
10000 - 24999 2,6354 Kč
25000 + 2,3147 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 834,70 Kč

1000 x 3,8347 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.2 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás