Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Tyto obráceně montované rozpěrky s klenutou hlavou se permanentně upevní v panelu nebo v základní desce a podepírají další desku v požadované vzdálenosti. Klenutá hlava zakrývá vyvrtaný montážní otvor a zajišťuje upravený vzhled. Tato rozpěrka je vyrobena z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10366073

Staré objednací číslo:

27RV00250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,35 Kč
5000 - 19999 5,7148 Kč
20000 + 5,1433 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 350,00 Kč

1000 x 6,35 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.5 mm
Tloušťka panelu A 1.5 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.5 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 6.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás