10184363
100330700002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 10,4583 Kč |
| 500 - 999 | 7,6416 Kč |
| 1000 + | 5,6615 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 0.118 in |
| Průměr otvoru A | 3.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.106 in |
| Tloušťka panelu A | 0.063 - 0.075 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 - 1.9 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.039 in |
| Délka rozpěrky | 2.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.098 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |