10331705
100330500002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 13,317 Kč |
| 500 - 999 | 9,7193 Kč |
| 1000 + | 7,2093 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 3.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.118 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 3.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.142 in |
| Tloušťka panelu A | 0.043 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.1 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.043 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 1.1 - 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.433 in |
| Délka rozpěrky | 11.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |