10331675
100330200002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 11,5321 Kč |
500 - 999 | 8,4085 Kč |
1000 + | 6,2332 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 3.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.118 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 3.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.142 in |
Tloušťka panelu A | 1.1 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.043 - 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.1 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.043 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provedení | 1 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |