Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 28.0 mm PA6 přírodní

Nové objednací číslo:

10067789

Staré objednací číslo:

100328000002

5800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,6337 Kč
500 - 999 9,6775 Kč
1000 + 7,781 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 263,37 Kč

100 x 12,6337 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 5.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.0 - 1.7 mm
Délka rozpěrky 28.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás