10067710
100305200002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 7,5858 Kč |
500 - 999 | 5,3965 Kč |
1000 + | 4,1554 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.228 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 5.8 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 3.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.118 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.0 - 1.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.039 - 0.067 in |
Délka rozpěrky | 0.197 in |
Délka rozpěrky | 5.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provedení | 1 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |