Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 6.5 mm Upevnění zacvaknutím

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR6 item numbers
Nové objednací číslo:

10153291

Staré objednací číslo:

CSP6-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,7671 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 767,10 Kč

1000 x 7,7671 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Typ čep
Průměr těla 10.0 mm
Průměr otvoru A 6.5 mm
Vnitřní výška 3.0 mm
Délka rozpěrky 6.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás