10035818
TCS4
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 19,7588 Kč |
| 2500 + | 19,3572 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění na vertikálním osazení |
| Průměr těla | 9.0 mm |
| Průměr těla | 0.354 in |
| Průměr otvoru B | 0.118 in |
| Průměr otvoru B | 3.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.165 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 4.2 mm |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 30.0 mm |
| Délka rozpěrky | 1.181 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |