Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Tento zacvakávací distanční sloupek bez zajištění má žebrované tělo a je vyroben z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10027240

Staré objednací číslo:

SP3-8-01

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,1509 Kč
5000 + 3,404 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 150,90 Kč

1000 x 4,1509 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 6.4 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.75 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.4 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Tloušťka panelu B 1.57 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás