Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10027158
SP3-12-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,1509 Kč |
| 5000 + | 3,404 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Průměr těla | 0.252 in |
| Průměr těla | 6.4 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru B | 0.187 in |
| Průměr otvoru B | 4.75 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 2.4 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.094 in |
| Tloušťka panelu A | 0.062 in |
| Tloušťka panelu A | 1.57 mm |
| Tloušťka panelu B | 1.57 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.062 in |
| Délka rozpěrky | 0.752 in |
| Délka rozpěrky | 19.1 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |