10014035
LMSP-3-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,7367 Kč |
| 5000 + | 2,4631 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
| Průměr těla | 4.4 mm |
| Průměr těla | 0.173 in |
| Průměr otvoru A | 0.125 in |
| Průměr otvoru A | 3.18 mm |
| Průměr otvoru B | 3.18 mm |
| Průměr otvoru B | 0.125 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.126 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 3.2 mm |
| Tloušťka panelu A | 1.57 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.062 in |
| Tloušťka panelu B | 1.57 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.062 in |
| Délka rozpěrky | 4.8 mm |
| Délka rozpěrky | 0.189 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |