Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

lmSP - typ 3. Tato pevná zamykací rozpěrka slouží k zajištění desek plošných spojů. Montáž bez použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-19.
Nové objednací číslo:

10014004

Staré objednací číslo:

LMSP-14-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9283 Kč
5000 - 9999 2,3008 Kč
10000 - 24999 2,0079 Kč
25000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 928,30 Kč

1000 x 2,9283 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 3.18 mm
Průměr otvoru B 3.18 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.2 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Tloušťka panelu B 1.57 mm
Délka rozpěrky 22.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás