Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

LCBST - typ 1. Tato pevná zamykací rozpěrka slouží k zajištění desek plošných spojů. Montáž bez použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10013694

Staré objednací číslo:

LCBST-9-01

9000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,291 Kč
5000 + 4,7618 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 291,00 Kč

1000 x 5,291 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.37 mm
Průměr otvoru A 3.18 mm
Průměr otvoru B 2.54 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 - 1.57 mm
Tloušťka panelu B 1.6 - 1.63 mm
Délka rozpěrky 14.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás