10013656
LCBST-5-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,041 Kč |
| 5000 + | 3,6369 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
| Průměr těla | 0.172 in |
| Průměr těla | 4.37 mm |
| Průměr otvoru A | 0.125 in |
| Průměr otvoru A | 3.18 mm |
| Průměr otvoru B | 2.54 mm |
| Průměr otvoru B | 0.1 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.062 - 0.062 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 - 1.57 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.064 - 0.064 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 - 1.63 mm |
| Délka rozpěrky | 0.311 in |
| Délka rozpěrky | 7.9 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |