Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

LCBS-7 - typ 7. Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-19.
Nové objednací číslo:

10012789

Staré objednací číslo:

LCBS-7-22-19

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,1774 Kč
5000 + 5,034 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 177,40 Kč

1000 x 6,1774 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.75 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.6 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 34.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás