Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

LCBS-6 - typ 6. Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10012413

Staré objednací číslo:

LCBS-6-12-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,8486 Kč
5000 + 3,1514 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 848,60 Kč

1000 x 3,8486 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.9 mm
Tloušťka panelu A 3.2 mm
Tloušťka panelu B 2.0 - 3.2 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás