10159989
LCBS-4-HT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 7,3627 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 4.8 mm |
| Průměr otvoru B | 0.189 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 5.3 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.209 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 - 1.57 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.062 - 0.062 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |
| Materiál (podrobně) | Polyethersulfon |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |